Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

310902
01.E 2001.10P.10.E.P.-

Eaton 01.E-Schmierfilterelemente, 01.E 2001.10P.E.P, 10P, Papier (P), Größe: 2001

General Specifications

Produktname
Schmierfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
310902
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produktgewicht
5.35 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.E 2001.10P.10.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Schmierfilterelemente
Filterweiten
10 P
Filtermedientyp
Papier (P)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
2001
Rückhalterate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.