Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

311547
01.NR 1000.16VG.10.B.V.-

Eaton 01.NR Rücklauffilterelemente, 01.NR 1000.16VG.10.B.V.-, 16 VG, Glasfaservlies (VG), Viton, 10 bar (145 psi), Größe: 1000

General Specifications

Produktname
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
Katalognummer
311547
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produktgewicht
3.7 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Zertifikat(e)
ISO3968
ISO3724
ISO16889
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO2943
Modellcode
01.NR 1000.16VG.10.B.V.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente (DIN 24550-4)
Filterweiten
16 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Dichtungen aus Viton
Nenngrösse
1000
Rückhalterate
15.0 µm
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.