Eaton 01.NR-Rücklauffilterelement, 01.NR 1000.130G.10.B.P., 130G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 145 psi (10 bar), Größe: 1000
| Produktname |
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
|
| Katalognummer |
313174
|
| Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Produktgewicht |
4.33 kg
|
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Filterweiten |
130 G
|
| Filtermedientyp |
Edelstahl-Metallgewebe (G)
|
| Dichtungsmat. |
Nitril
|
| Delta-P-Widerstand |
145 psi (10 bar)
|