Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

314166
01.AS 220.40G.-.B.-.-

Eaton 01.AS/TS-Saugfilterelemente, 01.AS 220.40G.B.-.-, 40G, Edelstahl-Metallgewebe (G), Größe: 90

General Specifications

Produktname
Saugfilterglied Eaton 01.AS/TS
Katalognummer
314166
Produkt Länge/Tiefe
274 mm
Produktgewicht
0.48 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO3724
ISO3968
ISO2943
Modellcode
01.AS 220.40G.-.B.-.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Saugfilterelemente
Filterweiten
40 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
220
Rückhalterate
40.0 µm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.