Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

314897

Eaton 01.NR Rücklauffilterelemente, 01.NR 1000.10VG.10.B.P.I, 10VG, Glasfaservlies (VG), 10 bar (145 psi), Größe: 1000

General Specifications

Produktname
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
Katalognummer
314897
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produktgewicht
3.35 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.NR1000.10VG.10.B.P.IS06

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente (DIN 24550-4)
Filterweiten
10 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
1000
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.