Dokument herunterladen () von 20

315MMT

Eaton Bussmann Serie superlinke Sicherung nach britischem Standard, Zweifachelement, 315A, 690 VAC/350 VDC (IEC), 700 VAC (UL), Klasse aR, Ausschaltvermögen 200 kA RMS Sym. 40 kA DC bei 350 VDC (IEC)

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
315MMT
EAN
5027590043526
UPC
051712833837
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
83 mm
Produktbreite
39 mm
Produktgewicht
467 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
UL recognized

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
315 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nr
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
350 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
85 mm
Halterungsabmessungen
M8
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
62000
Watt-Verluste
51 W
Sicherungsform
Mittlere doppelzylindrig verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
8600
Farbe
Keine
Abschaltleistung
200 kA RMS Sym, (IEC/UL), 40 kA bei 350 V DC (IEC)
Anschlusstechnik
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstige
Montageart
Stiftschraube
Verpackungstyp
Normen
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
MMT
Geeignet für
MC-700 Ausgelöstmeldersatz (Kennmelder + Clips)
TI700 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter
MBI Mikroschalter/Adapter
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren