Eaton 01.NR-Rücklauffilterelemente, 01.NR 630.6VG.10.B.P.V, 6VG, Glasfaservlies (VG), 145 psi (10 bar), Größe: 630
| Produktname |
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
|
| Katalognummer |
316719
|
| Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Produktgewicht |
2.65 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-4 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Modellcode |
01.NR 630.6VG.10.B.P.VA
|
| Filterelementtyp |
Rücklauffilterelemente (DIN 24550-4)
|
| Filterweiten |
6 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
630
|
| Rückhalterate |
7.0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
145 psi (10 bar)
|