Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

317489
01.NR 400.3VG.10.B.P.-

Eaton 01.NR-Rücklauffilterelemente, 01.NR 400.3VG.10.B.P, 3 VG,Glasfaservlies, Nitril, 145 psi (10 bar), Größe: 400

General Specifications

Produktname
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
Katalognummer
317489
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produktgewicht
1.68 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.NR 400.3VG.10.B.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente
Filterweiten
3 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
400
Rückhalterate
5,0 µm
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.