Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

321369
Modellcode: 01.E3001.25G.10.E.P.VA

Eaton 01.E-Schmierfilterelemente, 01.E 3001.25G.10.E.P.VA, 25G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 10 bar (145 psi), Größe: 3001

General Specifications

Produktname
Schmierfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
321369
Produkt Länge/Tiefe
746 mm
Produktgewicht
11.85 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.E3001.25G.10.E.P.VA

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Schmierfilterelemente
Filterweiten
25 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
3001
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.