Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

321786
Modellcode: 01.NR1000.25V.10.B.P.-

Eaton 01.NR-Rücklauffilterelemente, 01.NR 1000.25V.10.B.P, 25V, Polyestervlies (V), 145 psi (10 bar), Größe: 1000

General Specifications

Produktname
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
Katalognummer
321786
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produktgewicht
3.6 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.NR1000.25V.10.B.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente (DIN 24550-4)
Filterweiten
25 V
Filtermedientyp
Polyestervlies (V)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
1000
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.