Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

322223
Modellcode: 01.WSNR1000.3WVG.10.B.P.-

Eaton 01.WSNR Watersorp Offline-Filterelemente, 01.WSNR 1000.3WVG.10.B.P, 3WVG, Glasfaservlies (VG), 10 bar (145 psi), Größe: 1000

General Specifications

Produktname
Watersorp Offline-Filterglied Eaton 01.WSNR
Katalognummer
322223
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produktgewicht
3.45 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3968
ISO16889
ISO3723
ISO3724
ISO2941
ISO2942
ISO2943
Modellcode
01.WSNR1000.3WVG.10.B.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Wassersorp-Nebenstromfilterelement
Filterweiten
3 WVG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
1000
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.