Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

324970
BFD 100.3VL.G.4.II.-

Eaton BFD-Belüftungsfilter, BFD 100.3VL.G.4.II.-, Nitril

General Specifications

Produktname
Eaton BFD Belüftungsfilter
Katalognummer
324970
Produkt Länge/Tiefe
167.77 mm
Produkthöhe
276.61 mm
Produktbreite
97.79 mm
Produktgewicht
1.59 kg
Einhaltung(en)
G Threads per ISO 228
2006/95/EC
AD 2000
Modellcode
BFD 100.3VL.G.4.II.-

Produktspezifikationen

Anschlussart
G 3/4" Gewindeanschluss
Filtertyp
Belüftungsfilter
Anwendung
Verhindert die Kontamination des Tankinhalts durch Luftaustausch oder Kondensation von Wasser im Behälter
Filterweiten
3 VL
Filtermedientyp
Mikroglas (VL)
Dichtungsmaterial
Nitril

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.