Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

325005
01.E 150.3VG.30.E.V.-

Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 150.3VG.30.E.V, 3VG, Glasfaservlies (VG), 30 bar (435 psi), Größe: 150

General Specifications

Produktname
Druckfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
325005
Produkt Länge/Tiefe
285 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.E 150.3VG.30.E.V.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Druckfilterelemente
Filterweiten
3 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Dichtungen aus Viton
Nenngrösse
150
Rückhalterate
5,0 µm
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.