Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

326672
01.NR 630.25G.10.B.P.VA

Eaton 01.NR Rücklauffilterelemente, 01.NR 630.25G.10.B.P.VA, 25 G, Edelstahl-Metallgewebe (G), Nitril, 10 bar (145 psi), Größe: 630

General Specifications

Produktname
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
Katalognummer
326672
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produktgewicht
2.65 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Zertifikat(e)
ISO3724
ISO2941
ISO2942
ISO3968
ISO16889
ISO3723
ISO2943
Modellcode
01.NR 630.25G.10.B.P.VA

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente
Filterweiten
25 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
630
Rückhalterate
25.0 µm
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.