Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

326764
Modellcode: 01.TS625.25G.-.B.-.-

Eaton 01.AS/TS-Saugfilterelemente, 01.TS 625.25G.-.B.-.-, 25G, Edelstahl-Metallgewebe (G), Größe: 425

General Specifications

Produktname
Saugfilterglied Eaton 01.AS/TS
Katalognummer
326764
Produkt Länge/Tiefe
328 mm
Produktgewicht
1.43 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO3724
ISO3968
ISO2943
Modellcode
01.TS625.25G.-.B.-.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Tank-/Saugfilterelemente
Filterweiten
25 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Nenngröße
425

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.