Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

327196
01.E 1201.34427.25VG.10.E.N.IS09

Eaton 01.E-Schmierfilterelemente, 01.E 1201.34427.25VG.10, 25VG, Glasfaservlies (VG), 145 psi (10 bar), Größe: 20213

General Specifications

Produktname
Schmierfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
327196
Produkt Länge/Tiefe
503 mm
Produktgewicht
3.82 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.E 1201.34427.25VG.10.E.N.IS09

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Schmierfilterelemente
Filterweiten
25 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Neopren
Nenngrösse
1201
Rückhalterate
20,0 µm
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.