Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

32D33
FUSE -D3 32A T GL/GG 500VAC E33

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 500 V, D3, gL/gG, IEC, träge

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
Katalognummer
32D33
EAN
5027590476669
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
51 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Modellcode
FUSE -D3 32A T GL/GG 500VAC E33

Kompatibler Sicherungssockel und Messstück

Art des Zubehörs/Ersatzteils
35GD33 Schraubkappen-Passeinsatz, schwarz
Geeignet für
E33/DIII Sicherungssockel
TFD33 Sicherungssockel – Schraubmontage
SFRD33 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage
TFRD33 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage

Elektrische Daten

Stromstärkewert
32 A
Ausschaltvermögen
50 kA
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Betriebsspannung
500 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Sicherungsgröße
DIII
Sicherungstyp
D33 – Zeitverzögert

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.