Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

32NNL
32A NEUTRAL LINK > 3NW CLNNS

Eaton Bussmann Series Niederspannungs-Camaster-Neutralleiterbrücke nach britischem Standard, 32A, Ohne Anzeige, Sicherungszubehör, Klasse gG/gL

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
32NNL
EAN
5027590476966
UPC
051712845151
Produkt Länge/Tiefe
61 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
13 mm
Produktgewicht
5.7 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Modellcode
32A NEUTRAL LINK > 3NW CLNNS

Elektrische Daten

Stromstärkewert
32 A
Klasse
Klasse gG/gL

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.