Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

32NNSFWHITE
Modellcode: 32A 550V SAFELOC FUSE HOLDER

Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, Frontanschluss, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
32NNSFWHITE
EAN
5027590477055
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
132 mm
Produktgewicht
93.9 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
Modellcode
32A 550V SAFELOC FUSE HOLDER

Electrical data

Stromstärkewert
32 A
Nennspannung bei AC
550 V AC

Product specifications

Ausführung
Safeloc
Anschlusstechnik
Frontanschluss/Frontanschluss
Polzahl
1-polig

Compatible fuse

Sicherungstyp
NSD

Produktspezifikation exportieren