Dokument herunterladen () von 20

NSD32M63

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 63 A, AC 415 V, V88/F2, 18 x 59 mm, gM, 32M63

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
NSD32M63
EAN
5027590504928
UPC
051712844512
Produkt Länge/Tiefe
59 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
26.65 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
BS88

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
63 A
Ausstattung:
gekröpfte Messerfahnen
Sicherungsgröße
BS88/F1
Stromtyp
AC
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Motorbemessungsleistung
32M63
Bemessungsspannung AC
415 V
Klasse
Klasse gM
Sicherungstyp
NSD
Betriebsklasse
gM (Motorschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
1 W
Anschlusstechnik
Endblatt
Konstruktion
BS88/F2
Baugröße
F2
Sicherungsform
gekröpfte Messerfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für
32NNS SafeLOC-Sicherungshalter
SC32 Safeclip-Sicherungshalter
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren