Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 6 A, AC 415 V, V88/F2, 14 x 59 mm, gM
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
Katalognummer |
NSD32M36
|
EAN |
5027590504898
|
UPC |
051712844499
|
Produkt Länge/Tiefe |
59 mm
|
Produkthöhe |
18 mm
|
Produktbreite |
18 mm
|
Produktgewicht |
16.2 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-2
BS88 |
Modellcode |
36A 415V M/S FUSE
|
Stromstärkewert |
6 A
|
Ausstattung: |
gekröpfte Messerfahnen
|
Stromtyp |
AC
|
Ausschaltvermögen |
80 kA
|
Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
Motorbemessungsleistung |
32M36
|
Bemessungsspannung AC |
415 V
|
Klasse |
Klasse gM
|
Sicherungstyp |
NSD
|
Betriebsklasse |
gM (Motorschutz)
|
Farbe |
Keine
|
Abschaltleistung |
80 kAIC
|
Sicherungsanzeige |
Keine
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Watt-Verluste |
2.4 W
|
Anschlusstechnik |
Endblatt
|
Konstruktion |
BS88/F2
|
Baugröße |
F2
|
Sicherungsform |
gekröpfte Messerfahnen
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Geeignet für |
32NNS SafeLOC-Sicherungshalter
SC32 Safeclip-Sicherungshalter |
Betriebsspannung |
415 V
|
Typ |
Sicherung
|
Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|