Dokument herunterladen () von 20

NSD20M32

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 20 A, AC 415 V, V88/F1, 14 x 59 mm, gM, 20M32

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
NSD20M32
EAN
5027590504843
UPC
051712840309
Produkt Länge/Tiefe
58.5 mm
Produkthöhe
13.8 mm
Produktbreite
13.8 mm
Produktgewicht
16.25 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
BS88

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20A
Ausstattung:
gekröpfte Messerfahnen
Stromtyp
AC
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Motorbemessungsleistung
20M32
Bemessungsspannung AC
415 V
Klasse
Klasse gM
Sicherungstyp
NSD
Betriebsklasse
gM (Motorschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
0.95 W
Anschlusstechnik
Endblatt
Konstruktion
BS88/F1
Baugröße
F1
Sicherungsform
gekröpfte Messerfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für
32NNS SafeLOC-Sicherungshalter
SC32 Safeclip-Sicherungshalter
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.