Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

347000
Modellcode: 02.2600R.10VG.30.HC.S.V.WSON

Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelem.e, 02.2600R.10VG.30.HC.S.V.WSON FILTERELE., 10VG, Glasfaservlies (VG), 435 psi (30 bar), Gr.: 2600

General Specifications

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
347000
Produkt Länge/Tiefe
922 mm
Produktgewicht
7.55 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
02.2600R.10VG.30.HC.S.V.WSON

Produktspezifikationen

Filterweiten
10 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Dichtungen aus Viton
Nenngröße
2600
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.