Dokument herunterladen () von 20

350FM

Eaton Bussmann Serie superlinke Sicherung nach britischem Standard, Einfachelement, 350A, 690 VAC/450 VDC (IEC), 700 VAC/500 VDC (UL), Klasse aR, Ausschaltvermögen 200 kA RMS Sym. 40 kA DC bei 450 VDC (IEC), 50 kA bei 500 VDC (UL)

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
350FM
EAN
5027590044783
UPC
051712834063
Produkt Länge/Tiefe
112 mm
Produkthöhe
39 mm
Produktbreite
39 mm
Produktgewicht
234 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
UL recognized
CCC

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
350 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
450 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
84 mm
Halterungsabmessungen
M8
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
60000 bei 415 V, 105000 bei 660 V
Watt-Verluste
55 W
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
15000
Farbe
Keine
Abschaltleistung
200 kA RMS Sym (IEC/UL), 40 kA bei 450 Vdc (IEC), 50 kA bei 500 Vdc (UL)
Verbindung
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Montageart
Stiftschraube
Verpackungstyp
Normen
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
FM
Geeignet für
MC-600 Ausgelöstmeldersatz (Kennmelder + Clips)
TI700 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter
MBI Mikroschalter/Adapter
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.