Sicherungseinsatz, Niederspannung, 355 A, AC 500 V, NH3, aM, IEC, Doppelkennmelder
| Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
| Katalognummer |
355NHM3B
|
| EAN |
5027590477581
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
71 mm
|
| Produktbreite |
76 mm
|
| Produktgewicht |
1140 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Geeignet für |
Mikroschalter BVL50
|
| Stromstärkewert |
355 A
|
| Ausschaltvermögen |
120 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Sicherungsgröße |
NH02
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|