Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung, Flink, 500V, 35A, 50 kAIC, Ohne Anzeige, Sicherung, Klasse gR, Schwarz
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
|
| Katalognummer |
35D33Q
|
| EAN |
5027590477697
|
| UPC |
051712834155
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
27 mm
|
| Produktbreite |
27 mm
|
| Produktgewicht |
48.96 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
VDE
IEC 60269 DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Modellcode |
FUSE 35A DIII/E33 500VAC
|
| Stromstärkewert |
35A
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Ausschaltvermögen |
50 kA
|
| Betriebsklasse |
gR (allgemeiner Halbleiterschutz)
|
| Sicherungsgröße |
DIII
|
| Sicherungstyp |
D33Q – Flink
|
| Sicherungsanzeige |
Keine Anzeige
|
| Anwendung |
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
|
| Geeignet für |
E33/DIII Sicherungssockel
TFD33 Sicherungssockel – Schraubmontage SFRD33 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage TFRD33 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
35GD33 Schraubkappen-Passeinsatz, schwarz
|