Eaton Moeller series HLR Halbleiterrelais, Hockey-Puck, 1-phasig, 25 A, 42 - 660 V, DC
| Produktname |
Eaton Moeller series HLR Halbleiterrelais
|
| Katalognummer |
360051
|
| EAN |
4015081998180
|
| Produkt Länge/Tiefe |
28.8 mm
|
| Produkthöhe |
58.2 mm
|
| Produktbreite |
44.8 mm
|
| Produktgewicht |
0.06 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
CE
UL 508 EAC CCC UL-File No.: E338590 CSA-File No.: 603498 |
| Modellcode |
HLR25/1H(DC)600V
|
| Schutzart |
IP20
|
| Bemessungsfrequenz |
45 Hz - 65 Hz
|
| Einbaulage |
Gerät in angegebener Ausrichtung montieren und den Kühlkörper nicht verdecken
|
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Anzahl der Kontrolllampen |
1
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV (1,2/50 µs)
|
| Serie |
HLR
|
| Schockfestigkeit |
15/11 g/ms (gemäß EN 50155, EN 61373)
|
| Typ |
Halbleiterrelais
|
| Schwingfestigkeit |
2 g/Achse (2-100 Hz, IEC 60068-2-6, EN 50155, EN 61373)
|
| Spannungsart |
DC
|
| Funktionen |
Nullpunktschaltend
|
| Elektrischer Verbindungstyp für Hilfs- und Steuerstromkreis |
Schraubverbindung
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubverbindung
|
| Höhenlage |
9
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
100 °C
|
| Klimafestigkeit |
95 % relative Luftfeuchte nicht betauend bei 40°C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Betriebstemperatur - max. |
80 °C
|
| Luftentladung |
8 kV (gemäß IEC/EN 61000-4-2)
|
| Berstimpuls |
Hauptleiter: 2 kV, 5 kHz PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-4)
Steuerung: 1 kV, 5 kHz PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-4) |
| Kontaktentladung |
4 kV (gemäß IEC/EN 61000-4-2)
|
| Elektromagnetische Felder |
10 V/m, 80 - 1000 MHz und 1,4 - 2,0 GHz, PC 1
3 V/m, 2,0 - 2,7 GHz, PC 1 |
| Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
10 V/m, 0,15 - 80 MHz, PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-6)
|
| Funkstörklasse |
Klasse A
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
Hauptleiter: 1 x 1-4 mm², 2 x 1-4 mm²
Steuerung: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
Hauptleiter: 1 x 2,5-6 mm², 2 x 2,5-6 mm²
Steuerung: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
Hauptleiter: 1 x 14-10, 2 x 14-10
Steuerung: 1 x 18-12, 2 x 18-12 |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
Hauptleiter: 1 x 2,5-6 mm², 2 x 2,5-6 mm²
Steuerung: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm² |
| Anzugsdrehmoment |
Haupt: 2,4 Nm (21,2 lb-in)
Steuerung: 0,5 Nm (4,4 lb-in) |
| Schraubendrehergröße |
Haupt: Pozidriv 2
Steuerung: Pozidriv 1 |
| Betriebsspannung - max. |
660 V
|
| Betriebsspannung - min. |
42 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-51 |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53A |
5 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
42 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
660 V
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Iq) (Zuordnungsart 1) bei 230 V |
15 kA, „FAZ-C25/1“
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Iq) (Zuordnungsart 2) bei 230 V |
10 kA, „FWP-20G10F“
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (Zuordnungsart 1) @ 380/400/415 V |
15 kA, „FAZ-C25/1“
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (Zuordnungsart 2) @ 380/400/415 V |
10 kA, „FWP-20G10F“
|
| Verzögerungszeit |
1/2 Periode
|
| Rückfallzeit |
< 1/2 Periode
|
| Abfallspannung |
1,2 V DC
|
| Eingangsstrom |
< 12 mA
|
| Anzugsspannung |
3,5 V DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
4 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
32 V
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
28 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
28 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
25 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
6
|