Eaton Bussmann Series BS-Mittelspannungs-Luftsicherung, 10 A, AC 36 kV, 76,2 x 565 mm, Pufferung, BS
| Produktname |
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
| Katalognummer |
36AFINF10
|
| EAN |
5027590099783
|
| Produkt Länge/Tiefe |
565 mm
|
| Produkthöhe |
76.2 mm
|
| Produktbreite |
76.2 mm
|
| Produktgewicht |
6600 g
|
| Einhaltung(en) |
BS 2692-1
|
| Zertifikat(e) |
BS
|
| Stromstärkewert |
10 A
|
| Betriebsspannung |
36 kV
|
| Ausschaltvermögen |
16 kA
|
| Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Pufferung
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Klasse |
Klasse Pufferung
|
| Anwendung |
|
| Sicherungsgröße |
76.2 x 565 mm
|
| Standard |
Britische Norm
|
| Montageart |
Einclipsbar
|