Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

36AFKHA71

Eaton Bussmann Serie BS-Mittelspannungs-Luftsicherung, 71 A, 36 kV, 25 kA, 76,2 x 914 , mit Schlagmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Katalognummer
36AFKHA71
EAN
5027590095655
Produkt Länge/Tiefe
914 mm
Produkthöhe
76.2 mm
Produktbreite
76.2 mm
Produktgewicht
9700 g
Einhaltung(en)
BS 2692-1
Zertifikat(e)
BS

Kompatibler Sicherungsclip

Benutzt mit
A3354730 Sicherungsclip

Elektrische Daten

Stromstärkewert
71 A
Ausschaltvermögen
25 kA
Klasse
Klasse Pufferung
Lichtbogen (I2T)
5,5 x 103
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Widerstand
32,5 Ohm
Betriebsspannung
36 kV

Produktspezifikationen

Anwendung
  • Transformator-Primärseiten Schutz
  • Einsatz in Sicherungs-Lasttrenner-Kombinationseinheiten; Sicherungsunterteilen und Sicherungslastschaltern
Sicherungsgröße
76,2 x 914 mm
Montageart
Einclipsbar
Standard
British Standard

Produktspezifikation exportieren