Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

36AFKNG71
Modellcode: 36KV 71AMP 3"" AIR FUSE

Luft-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 71 A, AC 36 kV, 76,2 X 914mm, Pufferung, BS

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Katalognummer
36AFKNG71
EAN
5027590200677
Produkt Länge/Tiefe
1015.6 mm
Produkthöhe
63.5 mm
Produktbreite
63.5 mm
Produktgewicht
10045 g
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
36KV 71AMP 3"" AIR FUSE

Electrical data

Stromstärkewert
71 A
Betriebsspannung
36 kV
Ausschaltvermögen
25 kA
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Klasse
Klasse Pufferung

Product specifications

Anwendung
  • Transformator-Primärseiten-Schutz
  • Einsatz in Sicherungs-Lasttrenner-Kombinationseinheiten; Sicherungsunterteilen und Sicherungslastschaltern
Sicherungsgröße
76,2 x 914 mm
Standard
Britische Norm
Montageart
Einclipsbar

Produktspezifikation exportieren