Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

3S700IEC

Eaton 3S USV IEC, 700 VA, 420 W, Eingang: C14, Ausgänge: (4) C13, (4) C13 nur Überspannung, Tower

General Specifications

Produktname
Eaton 3S USV
Katalognummer
3S700IEC
UPC
743172034687
Produkt Länge/Tiefe
335 mm
Produkthöhe
86 mm
Produktbreite
170 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
  • Dank attraktiver Bauform und Hochglanz-Finish ist 3S die perfekte Wahl für die moderne Büroumgebung
  • 8 Steckdosen für PC und Peripheriegeräte
  • IEC-Steckdose
  • HID-kompatibler USB-Anschluss (Kabel im Lieferumfang enthalten) für die automatische Integration in gängige Betriebssysteme (Windows/Mac OS/Linux)
  • Schützt Telefon-, Internet- und Ethernet-Leitungen vor ungeplanten Überspannungen.
  • Kompaktes Gerät passt auf oder unter den Schreibtisch oder kann an der Wand montiert werden
  • Leicht austauschbare Batterie trägt zu verlängerter Lebensdauer der USV bei
Topologie
Offline
Formfaktor
Tower
Bauform
Freistehendes Modell
Farbe
Schwarz
VA Wert
700 VA
Leistung
420 W
Rack-Montage-Bausatz
Nein
Verpackungsinhalt
  • (2) IEC-IEC Kabel
  • USB-Kabel
  • Bedienungsanleitung
  • Sicherheitshinweise,
Überspannungsschutz
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Primäre Frequenz - max.
70 Hz
Primäre Frequenz - min.
46 Hz
Eingangsanschluss
C14
Eingangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Nennfrequenz
50/60 Hz
Eingangsfrequenzbereich
46-70 Hz
Steckdosen
(4) C13, (4) C13 nur Überspannung
Anzahl der Ausgänge C13
8
Spannung
230 V
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Einspeisungstyp
1
Spannungsart
AC
Laufzeitgrafik
Akkumanagement
Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
Batteriewechsel
Auswechselbar
Batterieleistung
12 V/7 Ah
Batterietyp
Abgedichtet, Bleiakku
Erweiterte Akkukapazität
No
Laufzeit auf Halblast
2 min
Kommunikation
USB-Port (HID-konform), Kabel im Lieferumfang enthalten
Erweiterungssteckplätze
N
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein
Softwarekompatibilität
Eaton UPS Companion (ermöglicht eine sichere Systemabschaltung, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)
Benutzeroberfläche
LEDs
Schnittstellentyp
USB
Potentialfreier Schaltkontakt
Nein
Höhenlage
2000 m
Geräuschpegel
< 25 dB bei 1 Meter
Relative Luftfeuchtigkeit
0-85 % ohne Betauung
Temperaturbereich
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Betriebstemperatur - max.
40 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Ausgangsscheinleistung
700 VA
Eingangsspannung - max.
284 V
Eingangsspannung - min.
161 V
Ausgangsspannung - max.
284 V
Ausgangsspannung - min.
161 V
Anzahl Batterien
1
Effizienz
98
Eingangsspannungsbereich
184–264 V (einstellbar auf 161–284 V)
Ausgangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistungsfaktor
0,6
Ausgangsspannungsbereich
184–264 V (einstellbar auf 161–284 V)
Phase (Eingang)
1
Phase (Ausgang)
1
Laufzeit bei Volllast
2 Min.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.