Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Überwachungsschnittstellen CG-S Modul V-CG-SB.1 DALI Überwachungsmodul (ohne Verpackung)
Produktname |
Eaton monitoring interfaces CG-S
|
Katalognummer |
40071352008
|
EAN |
4012539341024
|
Produkt Länge/Tiefe |
145 mm
|
Produkthöhe |
21 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
0.047 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Lampentyp |
Sonstige
|
Nennspannung - max. |
240 V
|
Nennspannung - min. |
220 V
|
Schutzklasse |
I
|
Nennspannungsbereich DC - max. |
275 V
|
Nennspannungsbereich DC - min. |
176 V
|
Zusätzliche Datenleitung erforderlich |
Ja
|
Umgebungstemperatur - max. |
60 °C
|
Umgebungstemperatur - min. |
-20 °C
|
Anschlussklemmen (Eingang) |
2.5 mm²
|
Anschlussklemmen (Ausgang) |
1.5 mm²
|
ENEC-zertifiziert |
Ja
|
Gehäusefarbe |
grau
|
Gehäusematerial |
Flammwidriges Polykarbonat / Grau
|
Maximale Anzahl überwachter Leuchten pro Schaltkreis |
20
|
Verpolungssichere Buchsenklemmen (In) |
Ja
|
SLI-Technologie |
Nein
|
Regelbarer Lichtstrom im DC-Modus |
10 % - 100 % (in 10 % Stufen)
|
Produktmarke |
Eaton
|
Schutzart (IP) |
IP20
|
Maximal zulässige Prüfpunkttemperatur |
65 °C
|
Leitungslänge - max. |
1 m
|
Schalthäufigkeit |
60 Hz
|
Standby Verlustleistung bei 230 V/50 Hz |
1 W
|
Schutzklasse gemäß IEC 61140 |
Keine
|