Eaton Überwachungsschnittstellen CG-S Modul V-CG-SE 4-400W Überwachungsmodul (ohne Verpackung)
| Produktname | 
                                                Eaton monitoring interfaces CG-S
                                             | 
| Katalognummer | 
                                                40071352528
                                             | 
| EAN | 
                                                4012539331643
                                             | 
| Produkt Länge/Tiefe | 
                                                110 mm
                                             | 
| Produkthöhe | 
                                                21 mm
                                             | 
| Produktbreite | 
                                                30 mm
                                             | 
| Produktgewicht | 
                                                0.04 kg
                                             | 
| Zertifikat(e) | 
                                                CE
                                             | 
| Lampentyp | 
                                                Sonstige
                                             | 
| Nennspannung - max. | 
                                                240 V
                                             | 
| Nennspannung - min. | 
                                                220 V
                                             | 
| Schutzklasse | 
                                                I
                                             | 
| Nennspannungsbereich DC - max. | 
                                                275 V
                                             | 
| Nennspannungsbereich DC - min. | 
                                                176 V
                                             | 
| Zusätzliche Datenleitung erforderlich | 
                                                Nein
                                             | 
| Umgebungstemperatur - max. | 
                                                60 °C
                                             | 
| Umgebungstemperatur - min. | 
                                                -20 °C
                                             | 
| Anschlussklemmen (Eingang) | 
                                                1.5 mm²
                                             | 
| Anschlussklemmen (Ausgang) | 
                                                1.5 mm²
                                             | 
| ENEC-zertifiziert | 
                                                Ja
                                             | 
| Gehäusefarbe | 
                                                grau
                                             | 
| Gehäusematerial | 
                                                Flammwidriges Polykarbonat / Grau
                                             | 
| Lampenleistung | 
                                                400 W
                                             | 
| Maximale Anzahl überwachter Leuchten pro Schaltkreis | 
                                                20
                                             | 
| Verpolungssichere Buchsenklemmen (In) | 
                                                Ja
                                             | 
| SLI-Technologie | 
                                                Nein
                                             | 
| IOK (Normalstrom bezogen) Level 1 | 
                                                47 mA
                                             | 
| IOK (Normalstrom bezogen) Level 2 | 
                                                16 mA
                                             | 
| I not OK (Fehlerstrom aufgenommen) Level 1 | 
                                                28 mA
                                             | 
| I not OK (Fehlerstrom aufgenommen) Level 2 | 
                                                10 mA
                                             | 
| Produktmarke | 
                                                Eaton
                                             | 
| Schutzart (IP) | 
                                                IP20
                                             | 
| Maximal zulässige Prüfpunkttemperatur | 
                                                75 °C
                                             | 
| Leitungslänge - max. | 
                                                50 m
                                             | 
| Ausgangsleistung - max. | 
                                                400 W
                                             | 
| Schalthäufigkeit | 
                                                60 Hz
                                             | 
| Standby Verlustleistung bei 230 V/50 Hz | 
                                                0.5 W
                                             | 
| Schutzklasse gemäß IEC 61140 | 
                                                Keine
                                             |