Dokument herunterladen () von 20

40071354530

Eaton GuideLed 30m Piktogramm links, ISO 7010

General Specifications

Produktname
Eaton GuideLed SC Pictogram
Katalognummer
40071354530
EAN
4012539328858
Produkt Länge/Tiefe
325 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
185 mm
Produktgewicht
0.66 kg
Zertifikat(e)
CE

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
30 m
Ausführung
Sonstige
Piktogrammbedeutung
Rettungsweg
Materialstärke
12 mm
Doppelseitig
False
Richtung
links
Pfeilrichtung
Links - ISO 7010
Anzahl der Seiten
Einseitig
Produktmarke
Eaton

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.