Sicherungseinsatz, Niederspannung, 40 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche
Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Katalognummer |
40NHG02B-400
|
EAN |
5027590480413
|
Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
Produkthöhe |
63 mm
|
Produktbreite |
40 mm
|
Produktgewicht |
427 g
|
Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Stromstärkewert |
40A
|
Betriebsspannung |
400 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Sicherungsgröße |
NH02
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Geeignet für |
Mikroschalter BVL50
|