Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

46TU2

Ausblas-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 2 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, T träge, Buchsenklemme Ausführung U

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Löschrohrsicherungen
Katalognummer
46TU2
EAN
5027590481946
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
22.04 g
Zertifikat(e)
ANSI/IEEE Std C37.42

Elektrische Daten

Stromstärkewert
2 A
Strommerkmaltyp
Typ T - entspricht den Anforderungen von ANSI C 37-42 für flinke „T“-Eigenschaften.
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Betriebsspannung
46 kV

Produktspezifikationen

Anwendung
Schutz auf der Primärseite von Transformatoren, Einspeiseschutz, Schutz von Kondensatorbatterien
Standard
ANSI
Art des Endanschlusses
Universell

Produktspezifikation exportieren