Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

46XAB5

Ausblas-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 5 A, AC 46 kV, 787 mm, Super schnell

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Löschrohrsicherungen
Katalognummer
46XAB5
EAN
5027590482110
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
18.96 g
Zertifikat(e)
ANSI/IEEE Std C37.42

Electrical data

Stromstärkewert
5 A
Betriebsspannung
46 kV
Strommerkmaltyp
Typ XA - diese Art des Löschrohrsicherungseinsatzes besitzt eine superflinke Eigenschaft. Diese ist für Anwendungen geeignet, in denen ein hohes Maß an Systemschutz auf Kosten der Sicherungsauswahl gefordert wird.
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz

Product specifications

Anwendung
Schutz auf der Primärseite von Transformatoren, Einspeiseschutz, Schutz von Kondensatorbatterien
Standard
ANSI
Art des Endanschlusses
Fester Halbrundkopf

Produktspezifikation exportieren