Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

5PX2200IRTN
Modellcode: Eaton 5PX 2200i RT2U Netpack

Eaton 5PX Gen2 USV, 2200 VA, 1980 W, Eingang: C20, Ausgänge: (8) C13, (1) C19, Baugruppenträger/Tower, 2 HE, Netzwerkkarte enthalten

General Specifications

Produktname
Eaton 9PX USV
Katalognummer
5PX2200IRTN
UPC
743172035943
Produkt Länge/Tiefe
441 mm
Produkthöhe
86.2 mm
Produktbreite
522 mm
Produktgewicht
28.5 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus
Modellcode
Eaton 5PX 2200i RT2U Netpack

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
  • Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation/AVR)
  • Energieeffizienz, Reduzierung von Energie- und Kühlkosten
  • Reiner Sinusausgang
  • Bietet mehr Wirkleistung (Watt), um zusätzliche Geräte mit einem Leistungsfaktor von 0,9 zu schützen
  • LCD-Display für Echtzeitdaten zu Status und Messwerten
  • Netzwerkkarte und Rackmontage-Kit standardmäßig enthalten
  • Lange Backup-Zeit mit bis zu 4 optionalen EBMs
  • Energieverbrauchsmessung bis hinunter zu den steuerbaren Ausgangsgruppen
  • Vielseitiges Produkt für Rack- oder Tower-Installation
  • Mit virtuellen Umgebungen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) kompatibel
  • Vollständig mit der Eaton Intelligent Power Manager-Software vernetzt
  • 1 USB-Anschluss + 1 serielle Schnittstelle
Topologie
Line-Interaktiv
Formfaktor
Rack/Tower
Größe des Gestells
2 HE
Bauform
482,6-mm-Gerät (19 Zoll)
Farbe
Schwarz/Silber
Gehäuse
Schwarz/Silber
VA Wert
2200 VA
Leistung
1980 W
Rack-Montage-Bausatz
Ja
Verpackungsinhalt
  • Netzwerkmanagementkarte
  • Eingangskabel
  • Rackmount-Kit
  • (2) Standfüße für Tower-Verwendung
  • Kabelverriegelung
  • USB-Kabel
  • Serielles Kabel
  • (2) IEC-IEC Kabel
  • Schnellstartanleitung
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Primäre Frequenz - max.
70 Hz
Primäre Frequenz - min.
47 Hz
Eingangsanschluss
C20
Eingangskabellänge
1,8 m
Eingangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
Nennfrequenz
50–60 Hz
Eingangsfrequenzbereich
47–70 Hz (50-Hz-System), 56,5–70 Hz (60-Hz-System), 40 Hz im Modus mit geringer Empfindlichkeit
Steckdosen
(8) C13, (1) C19
Anzahl der Ausgänge C13
8
Anzahl der Ausgänge C19
1
Ausgangswellenform
Sinuswelle
Spannung
230 V
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
Einspeisungstyp
1
Spannungsart
AC
Laufzeitgrafik
Akkumanagement
ABM® und temperaturkompensiertes Ladeverfahren (vom Benutzer wählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz, automatische Erkennung von externen Batterieeinheiten
Batteriewechsel
Auswechselbar
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Batterietyp
Bleisäure, wartungsfrei (austauschbar)
Erweiterte Akkukapazität
Ja
Laufzeit auf Halblast
7.5 min
Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • serieller Anschluss RS-232
  • Mini-Klemmleiste für Remote On/Off und Remote Power Off
  • Kontakte (2 Ausgänge, Optokoppler, RJ)
  • Netzwerkkarte
Erweiterungssteckplätze
Ein Steckplatz, Netzwerkkarte enthalten
Ethernet-Schnittstelle
Ja
Beinhaltet Netzwerkkarte
Ja
Softwarekompatibilität
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
Benutzeroberfläche
Multilinguales Grafik-LCD Display
Schnittstellentyp
Sonstiges
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Höhenlage
3000 m
BTU Wert
Online: 205
Geräuschpegel
< 40 dB bei 1 Meter
Relative Luftfeuchtigkeit
0–90 % ohne Betauung
Temperaturbereich
0 bis 90 % nicht kondensierend
Protokoll
SNMP
Integrierte Funktionalität
Netzwerkmanagement
Eingangsspannung - max.
294 V
Eingangsspannung - min.
150 V
Ausgangsspannung - max.
240 V
Ausgangsspannung - min.
200 V
Sekundäre Frequenz - max.
60 Hz
Sekundäre Frequenz - min.
50 Hz
Anzahl Batterien
4
Wirkungsgrad bei Höchstlast
97
Eingangsspannungsbereich
160-294 V (einstellbar auf 150 V - 294 V)
Max Anzahl Batterie-Packs
4
Ausgangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistungsfaktor
0,9
Ausgangsspannungsbereich
230 V (+6%/-10%)
Phase (Eingang)
1
Phase (Ausgang)
1
Laufzeit bei Volllast
2 Min.

Produktspezifikation exportieren

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.