Dokument herunterladen () von 20

6096807
Modellcode: DMM-160/4/M4/P-G

Eaton DMM Lasttrennschalter, DMM, 160 A, 4-polig, mit grauem Drehgriff, mit Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm

General Specifications

Produktname
Eaton DMM Lasttrennschalter
Katalognummer
6096807
EAN
8711426642201
Produkt Länge/Tiefe
155 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
137 mm
Produktgewicht
0.975 kg
Zertifikat(e)
RoHS
IEC/EN 60947-3
EAC
Lloyds
VDE 0660
KEMA
CE
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Modellcode
DMM-160/4/M4/P-G

Features & Functions

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm
Grauer Knopf
Funktionen
Verriegelbar
Polzahl
4-polig

General

Zubehör
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
Farbe des Auslösers
Grau
Betätigertyp
Langer Drehgriff
Schutzart
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montageart
Rückseitenmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Bodenmontage
Zwischeneinbau

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
6 - 70 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
Anzugsdrehmoment
7 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
1080 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
528 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
336 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
66 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
42 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Grenzstrom
13,5 kA
Durchlassenergie
Max. 86,9 kA²s
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
30 kA bei 415 V
50 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
2,5 kA, Kontakte, 1 Sekunde
2,5 kA
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
160, Sicherung, Kontakte

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
8 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
7.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
160 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren