Eaton Protection Station USV, USB DIN, 650 VA, 400 W, Eingang: Schuko, Ausgänge: (4) Schuko, (4) Schuko nur Überspannung, Tower
Produktname |
Eaton Protection Station USV
|
Katalognummer |
61062
|
EAN |
3553340610622
|
Produkt Länge/Tiefe |
190 mm
|
Produkthöhe |
370 mm
|
Produktbreite |
220 mm
|
Produktgewicht |
3.8 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Besondere Merkmale |
|
Topologie |
Offline
|
Formfaktor |
Tower
|
Bauform |
Freistehendes Modell
|
Farbe |
Schwarz
|
VA Wert |
650 VA
|
Leistung |
400 W
|
Rack-Montage-Bausatz |
Nein.
|
Verpackungsinhalt |
|
Überspannungsschutz |
Ja
|
Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
Primäre Frequenz - max. |
70 Hz
|
Primäre Frequenz - min. |
46 Hz
|
Eingangsanschluss |
Schutzkontakt (SCHUKO)
|
Eingangskabellänge |
1,5 m
|
Eingangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
Nennfrequenz |
50/60 Hz
|
Eingangsfrequenzbereich |
46-70 Hz
|
Steckdosen |
(4) Schuko, (4) Schuko, nur Überspannung
|
Anzahl der Ausgänge PC (SCHUKO) |
8
|
Spannung |
230 V
|
Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
Einspeisungstyp |
1
|
Spannungsart |
AC
|
Laufzeitgrafik |
Anzeige des Laufzeitgraphs
|
Akkumanagement |
Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
|
Batteriewechsel |
Auswechselbar
|
Batterieleistung |
12 V/7,2 Ah
|
Batterietyp |
Abgedichtet, Bleiakku
|
Erweiterte Akkukapazität |
No
|
Laufzeit auf Halblast |
1 min
|
Kommunikation |
USB-Port (HID-konform), Kabel im Lieferumfang enthalten
|
Erweiterungssteckplätze |
No
|
Ethernet-Schnittstelle |
Nein.
|
Beinhaltet Netzwerkkarte |
Nein.
|
Softwarekompatibilität |
Eaton UPS Companion (ermöglicht eine sichere Systemabschaltung, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)
|
Benutzeroberfläche |
LEDs
|
Schnittstellentyp |
USB
|
Potentialfreier Schaltkontakt |
Nein.
|
Höhenlage |
2000 m
|
Geräuschpegel |
< 25 dB bei 1 Meter
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
0-85 % ohne Betauung
|
Temperaturbereich |
0° bis 35°C (32° bis 95°F)
|
Betriebstemperatur - max. |
35 °C
|
Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Ausgangsscheinleistung |
650 VA
|
Eingangsspannung - max. |
284 V
|
Eingangsspannung - min. |
161 V
|
Ausgangsspannung - max. |
284 V
|
Ausgangsspannung - min. |
161 V
|
Anzahl Batterien |
1
|
Wirkungsgrad bei Höchstlast |
98
|
Eingangsspannungsbereich |
184–264 V (einstellbar auf 161–284 V)
|
Ausgangsfrequenz |
50/60 Hz
|
Ausgangsleistungsfaktor |
0,6
|
Ausgangsspannungsbereich |
184–264 V (einstellbar auf 161–284 V)
|
Phase (Eingang) |
1
|
Phase (Ausgang) |
1
|
Laufzeit bei Volllast |
1 Min.
|