Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

63D33Q

Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung, Flink, 500V, 63A, 50 kAIC, Ohne Anzeige, Sicherung, Klasse gR, Flink, Kupfer, Keramikkörper

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
Katalognummer
63D33Q
EAN
5027590485005
UPC
051712836456
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
53.8 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
GoST-R
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
VDE
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Modellcode
FUSE 63A DIII/E33 500VAC

Kompatibler Sicherungssockel und Messstück

Art des Zubehörs/Ersatzteils
63GD33 Schraubkappen-Passeinsatz, kupfern
Geeignet für
E33/DIII Sicherungssockel
TFD33 Sicherungssockel – Schraubmontage
SFRD33 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage
TFRD33 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage

Elektrische Daten

Stromstärkewert
63 A
Ausschaltvermögen
50 kA
Betriebsklasse
gR (allgemeiner Halbleiterschutz)
Betriebsspannung
500 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Sicherungsgröße
DIII
Sicherungstyp
D33Q – Flink

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.