Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 6 A, 690 V AC, 460 V DC, V88/A2, 22 x 82 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
6H07-660
|
| EAN |
5027590486262
|
| UPC |
051712674348
|
| Produkt Länge/Tiefe |
84.5 mm
|
| Produkthöhe |
21 mm
|
| Produktbreite |
21 mm
|
| Produktgewicht |
47.75 g
|
| Einhaltung(en) |
Hersteller kontaktieren
|
| Stromstärkewert |
6 A
|
| Ausstattung: |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Sicherungsgröße |
BS88/A2
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Halterungsabmessungen |
M5
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
71.5 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
690 V
|
| Bemessungsspannung DC |
460 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
H07-660
|
| Betriebsklasse |
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein.
|
| Watt-Verluste |
3.3 W
|
| Anschlusstechnik |
Verschraubt
|
| Konstruktion |
BS88/A2
|
| Baugröße |
A2
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|