Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Vertriebsteile Stromwandler HF7A, 1250A/5A
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
741H0018
|
EAN |
5703498702115
|
Produkt Länge/Tiefe |
146 mm
|
Produkthöhe |
52 mm
|
Produktbreite |
106 mm
|
Produktgewicht |
0.98 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
HF7A-1250/5A
|
Öffnungsbreite - min. |
80 mm
|
Öffnungshöhe - min. |
60 mm
|
Nennstrom |
1250 A
|
Anzahl Eingänge (primär) |
1
|
Öffnungsdurchmesser |
65 mm
|
Öffnungshöhe - max. |
60 mm
|
Sekundärstrom Eingang |
5 A
|
Sekundäre Bemessungsscheinleistung |
15 VA
|
Öffnungsbreite - max. |
80 mm
|
Genauigkeitsklasse (Verhältnis) |
3
|
Ausführung |
Durchsteckstromwandler
|
Montageart |
Schnappbefestigung
|
Überstrombegrenzungsfaktor |
FS 5
|
Sekundärer Anschluss |
Schraubverbindung
|