Sicherungseinsatz, Niederspannung, 80 A, AC 500 V, D4, gR, DIN, IEC, Flink
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
|
| Katalognummer |
80D125Q
|
| EAN |
5027590490436
|
| UPC |
051712837996
|
| Produkt Länge/Tiefe |
56 mm
|
| Produkthöhe |
33 mm
|
| Produktbreite |
33 mm
|
| Produktgewicht |
115.2 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Ausschaltvermögen |
50 kA
|
| Betriebsklasse |
gR (allgemeiner Halbleiterschutz)
|
| Sicherungsgröße |
DIV
|
| Sicherungstyp |
D125Q – Flink
|
| Sicherungsanzeige |
Keine Anzeige
|
| Anwendung |
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
|
| Geeignet für |
R1 1/4" / DIV Sicherungssockel
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
80GD125 Schraubkappen-Passeinsatz, silbern
|