Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 80 A, 415 V AC, V88/J, 31 x 131 mm, gU, BS, 92 mm Stichmaß, Typ 7
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
80MJ31-7
|
| EAN |
5027590490696
|
| Produkt Länge/Tiefe |
131 mm
|
| Produkthöhe |
31 mm
|
| Produktbreite |
31 mm
|
| Produktgewicht |
150.5 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS
IEC 60269 EAC |
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Ausstattung: |
geschlitzte Anschlussfahnen
|
| Stromtyp |
AC
|
| Halterungsabmessungen |
Sonstige
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
92 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
415 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
MJ31
|
| Betriebsklasse |
gU (Versorgungs-/Transportsicherheit)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein.
|
| Watt-Verluste |
7.1 W
|
| Anschlusstechnik |
Verschraubt
|
| Konstruktion |
BS88/J
|
| Baugröße |
J
|
| Sicherungsform |
Zweifach geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Betriebsspannung |
415 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Einspeisesäulen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|