Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

80NHM1B
NH FUSE SIZE 1 AM 80A 500V

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 80 A, AC 500 V, NH1, aM, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

General Specifications

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
80NHM1B
EAN
5027590491044
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
407.3333333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modellcode
NH FUSE SIZE 1 AM 80A 500V

Zubehör

Geeignet für
SD1-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0236
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD1-D Triple pole NH Fuse base

Elektrische Daten

Stromstärkewert
80 A
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse aM
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Sicherungsgröße
NH1
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Produktspezifikation exportieren