Dokument herunterladen () von 20

907745
Modellcode: SVA(*)-T3

Eaton Moeller® series SVA Schließzylinder, Schließung laut Daten, T3 SVA(*)-T3

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® Serie SVA Zubehör Zylinderschloss
Katalognummer
907745
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
49 mm
Produktgewicht
0.145 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
SVA(*)-T3

Features & Functions

Ausstattung:
Zwei Schlüssel
Art der Verriegelung
Schließmechanismus KMS 1: Einzelschließmechanismus
Profilhalbzylinder

General information

Zubehör
2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Art des Zubehörs/Ersatzteils
mechanische Verriegelung
Schutzart
IP65, Front
Typ
Sperrvorrichtungen

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht zutreffend.