Dokument herunterladen () von 20

907872
Modellcode: T3-1-SOND*/EZ

Eaton Moeller® series T3 Sonderschalter, T3, 32 A, Zentraleinbau, 1 Baueinheit(en)

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series T3 Sonderschalter
Katalognummer
907872
Produkt Länge/Tiefe
101 mm
Produkthöhe
54 mm
Produktbreite
61 mm
Produktgewicht
0.144 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
IEC/EN 60947
Modellcode
T3-1-SOND*/EZ

Produktspezifikation exportieren