Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

914799
Modellcode: DTZ0,1(*/*)*

Eaton Moeller® series DTZ Dreiphasen Steuer-Trenn-Sicherheitstrafo, 0,1 kVA, Nenneingangsspannung 50 – 950 ± 5 % V, Ausgangsnennspannung 18,5 – 1000 V

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DTZ Steuertransformator
Katalognummer
914799
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
134 mm
Produktbreite
125 mm
Produktgewicht
1.9 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 66
UL5085-1
CSA-C22.2 No. 66.1-06
UL File No.: E167225
CE
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61558-2-2
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL Recognized
Certified by UL for use in Canada
UL 5085-2
UL 506
Modellcode
DTZ0,1(*/*)*

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
33 W

Bemessungswerte

Bemessungsleistung
100 VA
Relative Kurzschlussspannung
15 %
Kurzzeitleistung
0.2 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Schutzart
IP00
NEMA sonsitge
Produktkategorie
DTZ Dreiphasen-Steuertransformatoren
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.