Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

914802
DTZ0,4(*/*)*

Eaton Moeller® series DTZ Dreiphasen Steuer-Trenn-Sicherheitstrafo, 0,4 kVA, Nenneingangsspannung 50 – 950 ± 5 % V, Ausgangsnennspannung 18,5 – 1000 V

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DTZ Steuertransformator
Katalognummer
914802
Produkt Länge/Tiefe
92 mm
Produkthöhe
154 mm
Produktbreite
155 mm
Produktgewicht
5.1 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA-C22.2 No. 66.2-06
Certified by UL for use in Canada
UL5085-1
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL File No.: E167225
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61558-2-2
UL Recognized
UL 506
CSA-C22.2 No. 66.1-06
UL 5085-2
CSA-C22.2 No. 66
Modellcode
DTZ0,4(*/*)*

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
55 W

Bemessungswerte

Bemessungsleistung
400 VA
Relative Kurzschlussspannung
8 %
Kurzzeitleistung
0.8 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Schutzart
IP00
NEMA sonsitge
Produktkategorie
DTZ Dreiphasen-Steuertransformatoren
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.